Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XY2C
Bild av XY2CEDA596 Schneider Electric

XY2CEDA596

E-nummer: 3730303

Green premium brand logo
Bild av XY2CEDA596 Schneider Electric
XY2CEDA596
E-nummer: 3730303
Green premium brand logo

Linnödstopp dubble sida 2(NO+NC) m lampa

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480880032
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa XY2
    typ av produkt eller komponent
    Dual emergency stop rope pull switch
    enhetens korta namn
    XY2CED
    färg på enhet
    Röd RAL 3000
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    Teknisk data
    lokal indikering
    Med signallampa, gul, 24...130 V
    antal kablar
    2
    utlösarkabel maximal längd
    2 x 100 m
    bälgmaterial
    Nitril
    typ av husmaterial
    Zamak
    materialhölje
    Rostfritt stål
    återställning
    Med nyckelåterställnings knapp
    nyckelnummer
    455
    kontaktbestyckning
    2 x (1 NC + 1 NO)
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    utlösarkabel fästpunkt
    RH och LH sidor
    anslutningar - plintar
    Skruvklämma, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m
    kabelnumrering
    3 hål för Pg 13,5 eller ISO M20 kabelförskruvning
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori PL = e med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå kategori 4 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå SIL 3 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/IEC 61508
    säkerhets tillförlitligthet data
    B10d = 300000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage överensstämmer med IEC 60947-5-5
    märkning
    CE
    mekanisk livslängd
    60000 cycles
    avstånd mellan kabelstöd
    3…5 m
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] termisk ström
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    produktens vikt
    1,9 kg
    kompatibilitetskod
    XY2CED
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    Work equipment directive 2009/104/EC
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    Maskindirektiv 2006/42/EC
    UL 508
    produktcertifieringar
    UL kategori NISD nödstopps enheter
    CSA
    CCC
    EAC
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…300 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Emergency stop rope pull switches Preventa XY2C (Version 4.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XY2CEDA596: Dual e-stop rope pull switch - 2x(1NC+1NO) - Pg13.5 - key-release pb-pilot light (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CE/CED..., XY2CH... and XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 2.0)
    XY2CE/CED... trip wire switches (Version 5.0)
    Datum 2016-04-15
    Storlek 32.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CEDA.... / XY2CEDC.... EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Instruction Sheet (Version 07)
    Applikationslösningar
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Emergency rope pull switch association with safety interfaces (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CE1/2/5/6..., XY2CED... and XY2CH1... emergency stop trip wire switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /