Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XY2C
Bild av XY2CH14290H7TK Schneider Electric

XY2CH14290H7TK

E-nummer: 3741094

Green premium brand logo
Bild av XY2CH14290H7TK Schneider Electric
XY2CH14290H7TK
E-nummer: 3741094
Green premium brand logo

Linnödstopp kab.30m 2br+sl sil.1/2NPT TK

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119074148
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa XY2
    typ av produkt eller komponent
    Kvarstående nödstopp med dragåterställning
    enhetens korta namn
    XY2CH
    färg på enhet
    Blå
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    Teknisk data
    lokal indikering
    Utan signallampa
    antal kablar
    1
    utlösarkabel maximal längd
    30 m
    typ av husmaterial
    Zamak
    materialhölje
    Rostfritt stål
    återställning
    Med gummitrycke
    kontaktbestyckning
    2 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    utlösarkabel fästpunkt
    RH eller LH sida
    anslutningar - plintar
    Skruvklämma, 1 x 0.34...1 x 1 mm²
    Skruvklämma, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m
    kabelnumrering
    3 gängad ingång för 1/2" NPT ledningsgenomföring
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori PL = e med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå kategori 4 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå SIL 3 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/IEC 61508
    säkerhets tillförlitligthet data
    B10d = 4000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage överensstämmer med IEC 60947-5-5
    märkning
    CE
    mekanisk livslängd
    800000 cycles
    avstånd mellan kabelstöd
    5 m
    [Ie] märkdriftström
    0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] termisk ström
    6 A
    [Ui] isolationsspänning
    400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med UL 508
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
    25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    kortslutningsskydd
    6 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (21-22)NC
    (31-32)NC
    (13-14)NO
    produktens vikt
    0,91 kg
    kompatibilitetskod
    XY2CH
    Miljö
    miljökarakteristik
    Corrosive
    standarder
    Maskindirektiv 2006/42/EC
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    Work equipment directive 2009/104/EC
    EN/IEC 60947-5-5
    produktcertifieringar
    UL kategori NISD nödstopps enheter
    CSA
    CCC
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CE/CED..., XY2CH... and XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 2.0)
    XY2CH... emergency stop trip wire switches (Version 3.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CE1/2/5/6..., XY2CED... and XY2CH1... emergency stop trip wire switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /