Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XY2C
Bild av XY2CJR19H7 Schneider Electric

XY2CJR19H7

E-nummer: 3730239

Green premium brand logo
Bild av XY2CJR19H7 Schneider Electric
XY2CJR19H7
E-nummer: 3730239
Green premium brand logo

Linnödstopp Höger 2NC+1NO 1/2"NPT

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119619493
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa XY2
    typ av produkt eller komponent
    Kvarstående nödstopp med dragåterställning
    enhetens korta namn
    XY2C
    färg på enhet
    Röd RAL 3000
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    Teknisk data
    lokal indikering
    Färgindikator
    antal kablar
    1
    utlösarkabel maximal längd
    30 m
    typ av husmaterial
    Zamak
    materialhölje
    Galvaniserat stål
    återställning
    Genom dragknappen
    kontaktbestyckning
    2 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    utlösarkabel fästpunkt
    RH sida
    anslutningar - plintar
    Skruvklämma, 1 x 0.34...1 x 1 mm²
    Skruvklämma, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m
    kabelnumrering
    1 gängad ingång för 1/2" NPT ledningsgenomföring
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori PL = e med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå kategori 4 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå SIL 3 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/IEC 61508
    säkerhets tillförlitligthet data
    B10d = 500000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage överensstämmer med IEC 60947-5-5
    märkning
    CE
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    avstånd mellan kabelstöd
    5 m
    [Ie] märkdriftström
    0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] termisk ström
    6 A
    [Ui] isolationsspänning
    400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
    25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    kortslutningsskydd
    6 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    (31-32)NC
    produktens vikt
    0,669 kg
    kompatibilitetskod
    XY2CJ
    Miljö
    standarder
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-5
    Maskindirektiv 2006/42/EC
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    Work equipment directive 2009/104/EC
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    produktcertifieringar
    UL kategori NISD nödstopps enheter
    CSA
    CCC
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XY2CJR19H7: e-stop rope pull switch XY2CJ - right side - 2NC+1NO - 1/2" NPT (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CE/CED..., XY2CH... and XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 2.0)
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJS/R/L... EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Instruction Sheet (Version 00)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 2.1)
    Datum 2016-09-26
    Storlek 252.9 KB
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJR15 EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /