Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XY2C
Bild av XY2CJS17H29 Schneider Electric

XY2CJS17H29

E-nummer: 3730243

Green premium brand logo
Bild av XY2CJS17H29 Schneider Electric
XY2CJS17H29
E-nummer: 3730243
Green premium brand logo

Linnödstopp Rak 2NC M20

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119619530
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa XY2
    typ av produkt eller komponent
    Kvarstående nödstopp med dragåterställning
    enhetens korta namn
    XY2C
    färg på enhet
    Röd RAL 3000
    överspänningskategori
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    Teknisk data
    lokal indikering
    Färgindikator
    antal kablar
    1
    utlösarkabel maximal längd
    20 m
    material i brytare
    Zamak
    huvudmaterial
    PA (polyamide)
    materialhölje
    Galvaniserat stål
    återställning
    Genom dragknappen
    kontaktbestyckning
    2 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    utlösarkabel fästpunkt
    RH eller LH sida
    anslutningar - plintar
    Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m
    kabelnumrering
    1 gängad ingång för ISO M20 kabelförskruvning
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 500000 överensstämmer med IEC 60947-5-5 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    märkning
    CE
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    avstånd mellan kabelstöd
    5 m
    [Ie] märkdriftström
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V conforming to UL 508
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV EN/IEC 60947-1
    positiv öppning
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    kortslutningsskydd
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (11-22)NC
    (21-22)NC
    produktens vikt
    0,455 kg
    kompatibilitetskod
    XY2CJ
    Miljö
    standarder
    Work equipment directive 2009/104/EC
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Maskindirektiv 2006/42/EC
    produktcertifieringar
    UL category NISD emergency stop devices
    CSA
    CCC
    EAC
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,522 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,560 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,730 dm
    Förpackning 1 längd
    2,460 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska9
    • franska4
    • italienska2
    • kinesiska3
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Emergency stop rope pull switches (XY2C range) catalog English 02/2020 (Version 5.0)
    Beskrivning
    Emergency stop rope pull switches with single anchor point. Emergency stop rope pull switches with double anchor point.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2020-02-12
    Beskrivning
    Emergency stop rope pull switches with single anchor point. Emergency stop rope pull switches with double anchor point.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 2.2)
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2020-08-17
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    XY2CE/CED..., XY2CH... and XY2CJ... emergency stop trip wire switches - UL certification record (Version 2.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 122.3 KB
    Datum 2019-09-04
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 64.6 KB
    Datum 2014-03-26
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2014-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-07-02
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 2.1)
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 252.9 KB
    Datum 2016-09-26
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJS17H29 : XY2CJS17H29_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XY2CJS17H29_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XY2CJS17H29_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 355 KB
    Datum 2014-07-02
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CJS17H29 : Linnödstopp Rak 2NC M20
    Beskrivning
    Linnödstopp Rak 2NC M20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Linnödstopp Rak 2NC M20
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.