Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XY2C
Bild av XY2CZ917 Schneider Electric

XY2CZ917

E-nummer: 3741072

Green premium brand logo
Bild av XY2CZ917 Schneider Electric
XY2CZ917
E-nummer: 3741072
Green premium brand logo

Linfäste och linstöd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110616347
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa XY2
    tillbehör / separat typ
    Montagekit
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och montagetillbehör
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    XY2CE
    tillbehör / separat destination
    Nödstopp vajerbrytare
    kit består av
    Fästen 1 x
    Spännare 1 x XY2CZ203
    produktens vikt
    0,612 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    570 g
    Förpackning 1 höjd
    4,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    24 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 2 vikt
    568 g
    Förpackning 2 höjd
    7 cm
    Förpackning 2 bredd
    11 cm
    Förpackning 2 längd
    24 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S01
    Förpackning 3 antal enheter
    8
    Förpackning 3 vikt
    4,756 kg
    Förpackning 3 höjd