Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XZ
Bild av XZCB4L0100 Schneider Electric

XZCB4L0100

Bild av XZCB4L0100 Schneider Electric
XZCB4L0100

Kabel 100m 4 x 0,5 mm SNAP-C

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110197303
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat typ
    Kabel
    Teknisk data
    tillbehör / separat beteckning
    Skalade kablar
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    kabellängd
    100 m
    material
    PvR (PVC/NBR) mantel
    färg
    Mattsvart
    kabel area/dimension
    0,5 mm²
    totalt antal kablar
    4
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    flamskydd
    Klass C2 överensstämmer med NF C 32-070
    Ue märkspänning
    300 V
    [Ui] isolationsspänning
    2000 V överensstämmer med NF C 32-201-1
    böjradie
    Minimum 3 x yttre diameter
    draghållfasthet
    10…35 N/mm²
    hårdhet
    70 shores A (tolerans: +/-5)
    produktens vikt
    4,49 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    -35…90 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…100 °C
    miljökarakteristik
    Syntetisk olja vid 90°C
    Mineral klarar upp till 90°C
    Löslig klarar 90°C
    Utan silikon
    Without unmoulding agent
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /