Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XCC
Bild av XZCC12MDM50B Schneider Electric

XZCC12MDM50B

E-nummer: 3850027

Bild av XZCC12MDM50B Schneider Electric
XZCC12MDM50B
E-nummer: 3850027

Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110806250
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Kontaktdon
    elektrisk anslutning
    Rak hankontakt M12, 5 stift
    hylsmaterial
    Metall
    status LED
    Utan
    kabelanslutning
    Skruvplint / wire size <0,75 mm² / clamping capacity 3…6 mm
    Teknisk data
    kabelförskruvning typ
    Pg 7
    fäste kabelanslutning
    Skruvfäste
    Ue märkspänning
    30 V AC
    36 V DC
    [In] märkström
    3 A
    kapslingsmaterial
    Plast
    minimum insulating resistance
    1000 GΩ
    kontaktresistans
    8000 µOhm
    produktens vikt
    0,025 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP67
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…85 °C
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
    Beskrivning
    Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
    Beskrivning
    Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    Hane, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /