Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XZCP1169L10 Schneider Electric

XZCP1169L10

E-nummer: 3818416

Green premium brand logo
Bild av XZCP1169L10 Schneider Electric
XZCP1169L10
E-nummer: 3818416
Green premium brand logo

Kabel kontaktdon XZ - rak hona - M12 - 4 polig PUR 10m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110763096
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Prekablerade kontaktdon
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Teknisk data
    elektrisk anslutning
    Straight female connector M12, 4 stift (medföljer jordstift)
    fäste kabelanslutning
    Skruvfäste
    hylsmaterial
    Metall
    status LED
    Utan
    kabellängd
    10 m
    kabeldiameter
    5,7 mm
    kabelkomposition
    4 x 0.34 mm²
    isolationsmaterial kabel
    PUR
    Ue märkspänning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] märkström
    4 A
    kontaktresistans
    5000 µOhm
    minimum insulating resistance
    1 GΩ
    produktens vikt
    0,5 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IP67
    IP69K
    produktcertifieringar
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    -40…80 °C statisk
    -5…80 °C böjning
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…80 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 2017-05-22
    Storlek 63.2 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XZCP1169L10: pre-wired connectors XZ - straight female - M12 - 4 pins - cable PUR 10m (Version 2.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /