Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XZ
Bild av XZCP11V12L2 Schneider Electric

XZCP11V12L2

E-nummer: 3831445

Bild av XZCP11V12L2 Schneider Electric
XZCP11V12L2
E-nummer: 3831445

Kabel M12 PUR rak hona 5-Pol 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119634939
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Prekablerade kontaktdon
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Teknisk data
    elektrisk anslutning
    Straight female connector M12, 5 stift
    fäste kabelanslutning
    Skruvfäste
    hylsmaterial
    Metall
    status LED
    Utan
    kabellängd
    2 m
    kabeldiameter
    5,7 mm
    kabelkomposition
    5 x 0.34 mm²
    isolationsmaterial kabel
    PUR
    Ue märkspänning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] märkström
    4 A
    kontaktresistans
    5000 µOhm
    minimum insulating resistance
    1 GΩ
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IP67
    IP69K
    produktcertifieringar
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    -40…80 °C statisk
    -5…80 °C böjning
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…80 °C
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Contactless RFID safety switches Preventa XCSR (Version 2.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCSR... Contactless RFID Safety Switches, Quick Start Guide (Version 08)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /