Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XZ
Bild av XZCPV1965L2 Schneider Electric

XZCPV1965L2

E-nummer: 3850458

Bild av XZCPV1965L2 Schneider Electric
XZCPV1965L2
E-nummer: 3850458

PVC kabel 1/2" 3p.hona vink 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119073370
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Prekablerade kontaktdon
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Teknisk data
    elektrisk anslutning
    Elbowed female connector 1/2"20 UNF, 3 stift
    fäste kabelanslutning
    Skruvfäste
    hylsmaterial
    Metall
    status LED
    Utan
    kabellängd
    2 m
    kabeldiameter
    5,2 mm
    kabel sammansättning
    3 x 0.34 mm²
    isolationsmaterial kabel
    PVC
    Ue märkspänning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] märkström
    4 A
    kontaktresistans
    5000 µOhm
    minimalt isoleringsmotstånd
    1 GΩ
    produktens vikt
    0,14 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IP67
    produktcertifieringar
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…80 °C statisk
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…80 °C
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XZCPV1965L2 : XZCPV1965L2_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XZCPV1965L2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XZCPV1965L2_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XZCPV1965L2 : XZCPV1965L2_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XZCPV1965L2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XZCPV1965L2_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.