Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XZ
Bild av XZCR1511041C05 Schneider Electric

XZCR1511041C05

E-nummer: 4551210

Green premium brand logo
Bild av XZCR1511041C05 Schneider Electric
XZCR1511041C05
E-nummer: 4551210
Green premium brand logo

Kabel M12-M12 4-pin 0,5m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119023429
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Kabel för överkoppling
    Teknisk data
    bygel kabelände 1
    M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
    bygel kabelände 2
    M12 hona 4 stift rak connector med skruvfäste
    kabelkomposition
    4 x 0.34 mm²
    kabellängd
    0,5 m
    isolationsmaterial kabel
    PUR
    kabeldiameter
    5,2 mm
    Ue märkspänning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] märkström
    4 A
    isolationsresistans
    >= 1000 MOhm
    maximum resistance across terminals
    5000 mOhm
    produktens vikt
    0,0325 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IP69K
    IP67
    produktcertifieringar
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    -35…90 °C statisk
    -5…90 °C böjning
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -35…100 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /