Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XZCR1523062K2 Schneider Electric

XZCR1523062K2

E-nummer: 4551295

Green premium brand logo
Bild av XZCR1523062K2 Schneider Electric
XZCR1523062K2
E-nummer: 4551295
Green premium brand logo

Kabel M12-DIN 43250 2M

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110762730
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Kabel för överkoppling
    Teknisk data
    bygel kabelände 1
    M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
    bygel kabelände 2
    DIN 43650 A vinkelformad connector med skruvfäste
    kabel sammansättning
    3 x 0.75 mm²
    kabellängd
    2 m
    isolationsmaterial kabel
    PUR
    kabeldiameter
    6 mm
    Ue märkspänning
    30 V AC
    36 V DC
    [In] märkström
    4 A
    isolationsresistans
    >= 1000 MOhm
    maximal resistans mellan anslutningar
    5000 mOhm
    produktens vikt
    0,095 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IP69K
    IP67
    produktcertifieringar
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    −35…90 °C statisk
    −5…90 °C böjning
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −35…100 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    120 g
    Förpackning 2 vikt
    2,884 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska4
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.7 MB
    Datum 2015-02-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XZCR1523062K2 : XZCR1523062K2_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XZCR1523062K2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XZCR1523062K2_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 144.4 KB
    Datum 2013-09-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 372.7 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XZCR1523062K2 : Kabel M12-DIN 43250 2M
    Beskrivning
    Kabel M12-DIN 43250 2M
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Kabel M12-DIN 43250 2M
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.