Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XZ
Bild av XZCRV1512041C5 Schneider Electric

XZCRV1512041C5

E-nummer: 3850469

Bild av XZCRV1512041C5 Schneider Electric
XZCRV1512041C5
E-nummer: 3850469

Kab M12 4p hane/4p hona vink 5m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119073769
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabeltillbehör
    tillbehör / separat typ
    Kabel för överkoppling
    Teknisk data
    bygel kabelände 1
    M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
    bygel kabelände 2
    M12 hona 4 stift vinkelformad connector med skruvfäste
    hylsmaterial
    Metall
    kabel sammansättning
    4 x 0.25 mm²
    kabellängd
    5 m
    isolationsmaterial kabel
    PVC
    kabeldiameter
    4,6 mm
    Ue märkspänning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] märkström
    3 A
    isolationsresistans
    >= 1000 MOhm
    maximal resistans mellan anslutningar
    5000 mOhm
    produktens vikt
    0,23 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP67
    IP65
    produktcertifieringar
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…80 °C statisk
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,194 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XZCRV1512041C5 : Kab M12 4p hane/4p hona vink 5m
    Beskrivning
    Kab M12 4p hane/4p hona vink 5m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kab M12 4p hane/4p hona vink 5m
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XZCRV1512041C5 : XZCRV1512041C5_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XZCRV1512041C5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XZCRV1512041C5_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.