" /> " />

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XAC
Bild av ZA2BA331 Schneider Electric
Utgången

ZA2BA331

E-nummer: 3237670

Bild av ZA2BA331 Schneider Electric
Utgången
ZA2BA331
E-nummer: 3237670

"Plant trycke Grön symbol ""I"""

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110648027
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

ZA2BA331 ersätts med:
Produkt
Antal
ZB5AA331
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 30 december 2006
1
  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAC
    typ av produkt eller komponent
    Manöverdon för tryckknapp
    komponentnamn
    XACA
    Teknisk data
    märkning
    Omärkt
    färg på lins
    Grön
    produktkompatibilitet
    XACA..
    placering (vid montage)
    Framsidan av skåp
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    standarder
    CSA C22.2
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-32
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK08 överensstämmer med EN 50102
    nettovikt
    0,02 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,015 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,300 dm
    Förpackning 1 längd
    0,310 dm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.3 MB
    Datum 2019-11-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 102 KB
    Datum 2014-06-16
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2013-05-16
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.