Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XAC
Bild av ZA2BZ35 Schneider Electric
Utgången

ZA2BZ35

E-nummer: 3735428

Bild av ZA2BZ35 Schneider Electric
Utgången
ZA2BZ35
E-nummer: 3735428

Skylthållare 30X50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110318876
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

ZA2BZ35 ersätts med följande produktserie:
  • Anledning till ersättning: End of life
  • Ersättningsdatum: 19 juni 2020
  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Skylthållare utan skylt
    tillbehör / separat kategori
    Märkningstillbehör
    Teknisk data
    tillbehör / separat destination
    Ø 22 mm tryckknappar och signallampor med kvadratisk huvud
    storlek på skylthållare
    30 x 50 mm
    märkning
    Omärkt
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,002 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,030 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,300 dm
    Förpackning 1 längd
    0,500 dm
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.