Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XALD, XALK
Bild av ZALVG6 Schneider Electric

ZALVG6

Green premium brand logo
Bild av ZALVG6 Schneider Electric
ZALVG6
Green premium brand logo

Blå LED för XAL-låda 48..120 V - skruvanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110115208
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAL
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZALV
    produktdestination
    För XB5 Ø 22 mm kontroll- och signalenheter
    blockmontering
    Bakre montering
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    färg på ljuskälla
    Blå
    [Us] driftspänning
    48...120 V AC
    Teknisk data
    Monterings sätt
    För kund montering
    produktens vikt
    0,015 kg
    anslutningar - plintar
    Skruv, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruv, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruvhuvud
    Kors kompatibel med Philips no 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv No 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Integrrad och protected LED
    nivåer matningsspänning
    40…132 V AC
    strömförbrukning
    14 mA
    servicetid
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    strömökningstålighet
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-5-1
    Ijustätningen försörjning
    Direkt
    Lamp typ
    Inbyggd LED
    elektrisk komposition kod
    MR1
    PR1
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    CSA
    UL listad
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metall delarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    B klass överensstämmer med IEC 55011
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Datum 2016-04-19
    Storlek 456.9 KB
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /