Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XALD, XALK
Bild av ZALVM1 Schneider Electric

ZALVM1

E-nummer: 3734810

Green premium brand logo
Bild av ZALVM1 Schneider Electric
ZALVM1
E-nummer: 3734810
Green premium brand logo

LED, Harmony XALD/K, vit, för bottenmontage i tryckknappslåda XAL, skruvanslutning, 230..240 V AC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110115215
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAL
    typ av produkt eller komponent
    Lampblock
    enhetens korta namn
    ZALV
    produktdestination
    För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
    blockmontering
    Bakre montering
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    färg på ljuskälla
    Vit
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC
    Teknisk data
    monterings sätt
    För kundmontage
    produktens vikt
    0,015 kg
    anslutningar - plintar
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    [Ui] isolationsspänning
    250