ZB2BY4951
E-nummer: 3740710
-
Egenskaper
Produktdata typ av produkt eller komponent Märkt skyltenhetsapplikation Med symbol överensstämmer med NF E 52-124tillbehör / separat typ Skylttillbehör / separat kategori MärkningstillbehörTeknisk data produktkompatibilitet XACMXACBtillbehör / separat destination Hängmanöver enhet för kontroll kretsHängmanöver enhet för kraft kretstyp av märkning Symboliskmärkning Svart öka, långsamt på vit bakgrund (vertikalt montage)språk Engelskadimensioner etikett 30 x 40 mmstandarder NF E 52-124produktens vikt 0,001 kgFörpackningsinformation Förpackning 1 vikt 0,001 kgFörpackning 1 höjd 0,010 dmFörpackning 1 bredd 0,300 dmFörpackning 1 längd 0,400 dmHållbarhetsinformation REACh-förordning