Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BA27 Schneider Electric

ZB4BA27

E-nummer: 3730175

Green premium brand logo
Bild av ZB4BA27 Schneider Electric
ZB4BA27
E-nummer: 3730175
Green premium brand logo

Tryckknapp, Harmony XB4, svart metall, plant trycke, återfjädrande, svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110220070
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Trycke för obelysta knappar
    enhetens korta namn
    ZB4
    material frontring
    Svart metall
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Infälld svart, omärkt
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    28 mm
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    elektrisk sammansättningskod
    C1 för <9 kontakter använder singel block i frontmontage
    C2 för <9 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
    C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
    C15 för <1 kontakter använder singel block i frontmontage
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring