Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BA435 Schneider Electric
Utgången

ZB4BA435

E-nummer: 3732774

Green premium brand logo
Bild av ZB4BA435 Schneider Electric
Utgången
ZB4BA435
E-nummer: 3732774
Green premium brand logo

Tryckknapp, Harmony XB4, metall, plant trycke, återfjädrande, röd, vit symbol"OFF"

Visa fler egenskaper
ZB4BA435 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110887594
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Trycke för obelysta knappar
    enhetens korta namn
    ZB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Infälld röd, OFF (Vit)
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup