Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BA71114 Schneider Electric

ZB4BA71114

E-nummer: 3733042

Green premium brand logo
Bild av ZB4BA71114 Schneider Electric
ZB4BA71114
E-nummer: 3733042
Green premium brand logo

Trippel tryckknapp, Harmony XB4, metall, svart pil på vit trycke (ned) + STOP röd + svart pil på vit trycke (upp)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119043694
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Trippeltrycke
    enhetens korta namn
    ZB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    form på signalenhetens huvud
    Rektangulär
    typ av manöverdon
    spring return
    manöverdon profil
    2 plana - 1 central upphöjd STOP tryckknapp
    manöverdon beskrivning
    Vit ''pil upp'' - vit ''pil ner'' - röd ''STOP''
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,056 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    färg på märkning
    Svart märkning på vitt trycke
    Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke
    manöverdon profil
    Förhöjd röd, stopp (Vit)
    Infälld vit, pil ner (Svart)
    Infälld vit, pil upp (Svart)
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    elektrisk sammansättningskod
    C1 för <9 kontakter använder singel block i frontmontage
    C2 för <9 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
    C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage