Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB4
Bild av ZB4BA73407 Schneider Electric

ZB4BA73407

E-nummer: 3733047

Bild av ZB4BA73407 Schneider Electric
ZB4BA73407
E-nummer: 3733047

Grön plan/röd plan dubbeltryckknapp Ø22 omärkt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119043908
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Dubbeltrycke
    enhetens korta namn
    ZB4
    Material frontring
    Svart metall
    monteringsdiameter
    22 mm
    huvud
    Standard
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Frontutformning
    Rektangulär
    funktion
    återfjädring
    operatör profil
    2 plana tryckknappar
    operatörer beskrivning
    Grön omarkerad - röd omarkerad
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,056 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    färg på markering
    Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke
    Svart märkning på vitt trycke
    typ av trycke
    Grön plan, omärkt
    Röd plan, omärkt
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    elektrisk komposition kod
    C3 för <6 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C4 för <6 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C14 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP69 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med IEC 60529
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GL
    RINA
    BV
    UL listad
    CSA
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Datum 2013-04-09
    Storlek 315 B
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4 BA... Multiple-pushbutton pulse switches Ø 22 mm Metal, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Utbytesdokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Datum 2017-12-18
    Storlek 60.1 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /