Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BC380 Schneider Electric

ZB4BC380

E-nummer: 3731032

Green premium brand logo
Bild av ZB4BC380 Schneider Electric
ZB4BC380
E-nummer: 3731032
Green premium brand logo

Tryckknapp, Harmony XB4, metall, för tuff miljö, återfjädrande, Ø37 mm trycke, grön

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480444326
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Manöverdon för tryckknapp
    enhetens korta namn
    ZB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    <
    Teknisk data
    bredd
    37 mm
    höjd
    18,5 mm
    djup
    37 mm
    produktens vikt
    0,036 kg
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 61140
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil