Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB4/XB5 för tuffa miljöer
Bild av ZB4BC38002 Schneider Electric

ZB4BC38002

Green premium brand logo
Bild av ZB4BC38002 Schneider Electric
ZB4BC38002
Green premium brand logo

Trycke grön diameter 37mm med symbol

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480444333
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Manöverdon för tryckknapp
    enhetens korta namn
    ZB4
    Material frontring
    Kromaterad metall
    huvud
    Standard
    monteringsdiameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Teknisk data
    bredd
    37 mm
    höjd
    18,5 mm
    djup
    37 mm
    produktens vikt
    0,036 kg
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 61140
    Frontutformning
    Rund
    funktion
    återfjädring
    typ av trycke
    Grön plan, typ H002 (Vit)
    manöver extra information
    Vertikalt montage
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    huvudgrupp
    Tuffa miljöer
    grupp av produkt
    Plan märkt typ H002
    Färg
    Grön
    märkning
    Typ H002
    färg på märkning
    Vit
    elektrisk komposition kod
    C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K
    IP67
    IP69
    NEMA kapslingsklass
    Nema 4 överensstämmer med UL 508
    NEMA 13
    NEMA 12
    motstånd mot högtryckstvätt
    90 Pa vid 82,5 °C
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 62262
    standarder
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    CE
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for ZB4BC38002: pushbutton head for harsh environment - green - with marking (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Datum 2013-04-09
    Storlek 315 B
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /