Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BH063 Schneider Electric

ZB4BH063

E-nummer: 3733156

Green premium brand logo
Bild av ZB4BH063 Schneider Electric
ZB4BH063
E-nummer: 3733156
Green premium brand logo

Tryckknapp, Harmony XB4, metall, plant trycke, för LED, tryck-tryck funktion, blå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110122732
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Lamptrycke
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Tryck-tryck
    manöverdon profil
    Blue flush, unmarked
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    30 mm
    produktens vikt
    0,026 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    mekanisk livslängd
    500000 cycles
    elektrisk sammansättningskod