Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BK1553 Schneider Electric

ZB4BK1553

E-nummer: 3733181

Green premium brand logo
Bild av ZB4BK1553 Schneider Electric
ZB4BK1553
E-nummer: 3733181
Green premium brand logo

Lampvred, Harmony XB4, metall, för LED, 3 lägen, återfjädrande, till mittläge, orange

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110891003
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Lampvred
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring till mitten
    typ av trycke
    Orange standard handle
    information om manöverposition
    3 lägen +/- 45°
    <
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm