Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB4
Bild av ZB4BP3837 Schneider Electric

ZB4BP3837

E-nummer: 3732720

Green premium brand logo
Bild av ZB4BP3837 Schneider Electric
ZB4BP3837
E-nummer: 3732720
Green premium brand logo

Lamptrycke med tätning grön, svart frontring

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110222234
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Trycke för obelysta knappar
    enhetens korta namn
    ZB4
    produktkompatibilitet
    skylthållare
    Material frontring
    Svart metall
    monteringsdiameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    huvud
    Standard
    Frontutformning
    Rund
    funktion
    återfjädring
    typ av trycke
    Grön plan, omärkt
    manöver extra information
    Transparant membran för insättning av skylt i trycket
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    30 mm
    djup
    32 mm
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    elektrisk komposition kod
    C3 för <6 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C4 för <6 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C14 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    GL
    UL listad
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    CSA
    DNV
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Datum 2013-04-09
    Storlek 315 B
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Utbytesdokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Datum 2017-12-18
    Storlek 60.1 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /