Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BV5D6 Schneider Electric

ZB4BV5D6

E-nummer: 3732938

Green premium brand logo
Bild av ZB4BV5D6 Schneider Electric
ZB4BV5D6
E-nummer: 3732938
Green premium brand logo

Lamphållare, Harmony XB4, metall, 6V transformator, LED, blå, 400 V AC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110892628
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lampdon
    enhetens korta namn
    ZB4
    material montagehållare
    Zamak
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa
    ljuskälla
    LED
    lamptyp
    BA 9s
    matning ljuskälla
    Via integrerad transformator 1,2 VA 6 V
    färg på ljuskälla
    Blå
    [Us] matningsspänning
    400 V AC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    47 mm
    djup
    60 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)P