Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BW0B35 Schneider Electric

ZB4BW0B35

E-nummer: 3732970

Green premium brand logo
Bild av ZB4BW0B35 Schneider Electric
ZB4BW0B35
E-nummer: 3732970
Green premium brand logo

Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110893151
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lamphållare med kontaktdon
    enhetens korta namn
    ZB4
    material montagehållare
    Zamak
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    kontaktbestyckning
    1 NO + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Grön
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    47 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (11-12)NC
    nettovikt
    0,074 kg
    användning kontakter
    Standard
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    2 N NC ändra elektrisk tillstånd
    2,3 N NO ändra elektrisk tillstånd
    driftmoment
    0,05 N.m NO ändra elektrisk tillstånd
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    gränser matningsspänning
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    strömförbrukning
    18 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    produktbeskrivning
    Basic sub-assemblies
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    GL
    RINA
    BV
    UL listad
    DNV
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    72 g
    Förpackning 1 höjd
    3,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,4 cm
    Förpackning 1 längd
    5,6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    5
    Förpackning 2 vikt
    360 g
    Förpackning 2 höjd
    3,4 cm
    Förpackning 2 bredd
    5,6 cm
    Förpackning 2 längd
    26,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    100
    Förpackning 3 vikt
    7,444 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska5
    • engelska11
    • franska6
    • spanska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 19.9 MB
    Datum 2020-04-16
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED\2 contacts - ZB4BW0..3 and ZB4BW0..5 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    20.6 KB
    dxf
    367.2 KB
    wmf
    46.1 KB
    dwg
    159.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 593.4 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    20.6 KB
    dxf
    367.2 KB
    wmf
    46.1 KB
    dwg
    159.5 KB
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED\2 contacts - ZB4BW0..3 and ZB4BW0..5 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    6.7 KB
    dxf
    92.5 KB
    wmf
    11.5 KB
    dwg
    54.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 165.4 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    6.7 KB
    dxf
    92.5 KB
    wmf
    11.5 KB
    dwg
    54.7 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.7 KB
    Datum 2017-02-24
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 453.4 KB
    Datum 2011-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.9 KB
    Datum 2007-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4BW0B35 : Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC
    Beskrivning
    Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4BW0B35 : Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC
    Beskrivning
    Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Grön kontaktdon med integrerad LED 24V 1NO+1NC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.