Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BW0G61 Schneider Electric

ZB4BW0G61

E-nummer: 3732984

Green premium brand logo
Bild av ZB4BW0G61 Schneider Electric
ZB4BW0G61
E-nummer: 3732984
Green premium brand logo

Blå kontaktdon med integrerad LED 110...120V 1NO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110893441
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lamphållare med kontaktdon
    enhetens korta namn
    ZB4
    material montagehållare
    Zamak
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    kontaktbestyckning
    1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Blå
    [Us] matningsspänning
    110...120 V AC vid 50/60 Hz
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    47 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (13-14)NO
    produktens vikt