Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av ZB4BW0M45 Schneider Electric

ZB4BW0M45

E-nummer: 3733011

Green premium brand logo
Bild av ZB4BW0M45 Schneider Electric
ZB4BW0M45
E-nummer: 3733011
Green premium brand logo

Kontaktdon med lamphållare, Harmony XB4, metall, LED, röd, 230-240 V AC, 1xNO+1xNC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110893793
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lamphållare med kontaktdon
    enhetens korta namn
    ZB4
    material montagehållare
    Zamak
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    kontaktbestyckning
    1 NO + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    matning ljuskälla
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Röd
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC vid 50/60 Hz