Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
 

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
arrow2_down

Specifikationer

Produktdata
produktområdeHarmony XB4
typ av produkt eller komponentKomplett lamphållare med kontaktdon
enhetens korta namnZB4
material montagehållareZamak
försäljning per odelbar kvantitet1
typ av huvudStandard
kontaktbestyckning1 NO
kontakter driftLångsamtbrytande
anslutningar - plintarSkruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
ljuskällaSkyddad LED
lamptypInbyggd LED
matning ljuskällaDirekt
färg på ljuskällaBlå
[Us] matningsspänning230...240 V AC vid 50/60 Hz
Teknisk data
bredd30 mm
höjd47 mm
beskrivning anslutning ISO n°1(13-14)NO
produktens vikt0,064 kg
användning kontakterStandard
positiv öppningUtan
manöverrörrelse2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
manövreringskraft2,3 N NO ändra elektrisk tillstånd
driftmoment0,05 N.m NO ändra elektrisk tillstånd
mekanisk livslängd5000000 cycles
åtdragningsmoment0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
typ av skruvKors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
material i anslutningSilverlegering (Ag/Ni)
kortslutningsskydd10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning6 kV överensstämmer med EN 60947-1
[Ie] märkdriftström3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
elektrisk livslängd1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
signaltypFast
gränser matningsspänning195…264 V AC
strömförbrukning14 mA
livslängd100000 h vid märkspänning och 25 °C
motstånd strömrusning1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
produktbeskrivningGrundläggande underenheter
Miljö
skyddsbehandlingTH
omgivande lufttemperatur för lagring−40…70 °C
omgivningstemeperatur vid drift−40…70 °C
skyddsklass för elektrisk chockKlass I överensstämmer med IEC 60536
standarderEN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
produktcertifieringarUL listad
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
BV
CSA
vibrationsbeständighet5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
chocktålighet30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
motstånd mot snabba transienter2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
motstånd mot elektromagnetiska fält10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
motstånd mot elektrostatisk urladdning6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
elektromagnetisk emissionKlass B överensstämmer med IEC 55011
Förpackningsinformation
Förpackning 1 enhetstypPCE
Förpackning 1 antal enheter1
Förpackning 1 vikt62 g
Förpackning 1 höjd5,9 cm
Förpackning 1 bredd5,4 cm
Förpackning 1 längd3,5 cm
Förpackning 2 enhetstypP06
Förpackning 2 antal enheter1200
Förpackning 2 vikt89,804 kg
Förpackning 2 höjd77 cm
Förpackning 2 bredd60 cm
Förpackning 2 längd80 cm
Förpackning 3 enhetstypS03
Förpackning 3 antal enheter150
Förpackning 3 vikt10,128 kg
Förpackning 3 höjd30 cm
Förpackning 3 bredd30 cm
Förpackning 3 längd40 cm
Hållbarhetsinformation
HållbarhetsstatusGreen Premium-produkt
REACh-förordningREACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnenJa
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
KvicksilverfriJa
RoHS-undantagsinformationJa
RoHS-förordning KinaRoHS-deklaration Kina
MiljöupplysningProduktmiljöprofil
CirkulationsprofilInformation om livslängdsslut
WEEEProdukten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
GarantiEnligt våra försäljningsvillkor
arrow2_down

Dokument

arrow2_down

Programvara och firmware

Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!

Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.