Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XY2 SB
Bild av ZB4BZ104 Schneider Electric

ZB4BZ104

E-nummer: 3732712

Green premium brand logo
Bild av ZB4BZ104 Schneider Electric
ZB4BZ104
E-nummer: 3732712
Green premium brand logo

Kontaktdon Harmony XB4, metall, 2 br kontakter

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110889406
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett kontaktdon med fäste
    enhetens korta namn
    ZB4
    material montagehållare
    Zamak
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    kontaktbestyckning
    2 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    typ av kontaktblock
    Enkel
    enhetskomposition
    Hus
    Montagesockel
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    47 mm
    djup
    37 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (11-12)NC
    produktens vikt
    0,062 kg
    användning kontakter
    Standardkontakter
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    10000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    produktbeskrivning
    Grundläggande underenheter
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    DNV
    CSA
    GL
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    61 g
    Förpackning 1 höjd
    3,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,4 cm
    Förpackning 1 längd
    5,4 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    5
    Förpackning 2 vikt
    305 g
    Förpackning 2 höjd
    3,4 cm
    Förpackning 2 bredd
    4,4 cm
    Förpackning 2 längd
    26,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    200
    Förpackning 3 vikt
    12,695 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska6
    • engelska13
    • franska6
    • spanska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Beskrivning
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20.8 MB
    Datum 2020-09-09
    Beskrivning
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2020-08-05
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Body\Connection by screw clamp\2 contacts - ZB4BZ103, BZ104 and BZ105 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    17.4 KB
    dxf
    311.8 KB
    wmf
    39.5 KB
    dwg
    137.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 506.6 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    17.4 KB
    dxf
    311.8 KB
    wmf
    39.5 KB
    dwg
    137.8 KB
    Body\Connection by screw clamp\2 contacts - ZB4BZ103, BZ104 and BZ105 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    79.6 KB
    wmf
    9.7 KB
    dwg
    49.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 144.9 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    79.6 KB
    wmf
    9.7 KB
    dwg
    49.7 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 163.3 KB
    Datum 2019-05-23
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.7 KB
    Datum 2017-02-24
    Beskrivning
    CSA Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 453.4 KB
    Datum 2011-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.9 KB
    Datum 2007-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4BZ104 : ZB4BZ104_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ZB4BZ104_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    ZB4BZ104_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 152.9 KB
    Datum 2011-06-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4BZ104 : ZB4BZ104_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ZB4BZ104_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    ZB4BZ104_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB4BZ104 : ZB4BZ104_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ZB4BZ104_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    ZB4BZ104_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.