Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB4
Bild av ZB4FK1433 Schneider Electric

ZB4FK1433

E-nummer: 3730746

Green premium brand logo
Bild av ZB4FK1433 Schneider Electric
ZB4FK1433
E-nummer: 3730746
Green premium brand logo

Lampvred grön, infällt montage, 2 lägen retur H>V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489582159
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Lampvred
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB4F
    Material frontring
    Kromaterad metall
    huvud
    Infällt montage
    monteringsdiameter
    30,5 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Frontutformning
    Rund
    funktion
    Höger till vänster återfjädring
    typ av trycke
    Grön standardhandtag
    information om manöverposition
    2 lägen 90°
    Teknisk data
    bredd
    36,6 mm
    höjd
    36,6 mm
    djup
    47 mm
    produktens vikt
    0,078 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    mekanisk livslängd
    500000 cycles
    elektrisk komposition kod
    M3 för <4 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
    M6 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED och transformator
    M10 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
    M4 för <4 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering med inbyggd LED
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP69 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med ISO 20653
    Type 13 överensstämmer med UL 50 E
    Type 12 överensstämmer med UL 50 E
    Type 4 överensstämmer med UL 50 E
    Type 4X överensstämmer med UL 50 E
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    UL listad
    CSA
    CCC
    EAC
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    2 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    25 gn (varaktighet = 6 ms) för half duplex and full duplex överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.1)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    UL certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Version 1.0)
    Datum 2019-08-09
    Storlek 265.8 KB
    CSA Certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Version 1.0)
    Datum 2018-11-01
    Storlek 129.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4F.. / ZB4F.. / XB5F.. / ZB5F.. Mounting Acessory, Instruction Sheet (Version 01)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /