Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AA333 Schneider Electric

ZB5AA333

E-nummer: 3733866

Green premium brand logo
Bild av ZB5AA333 Schneider Electric
ZB5AA333
E-nummer: 3733866
Green premium brand logo

Plant trycke plast Grön symbol Start

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110904543
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Trycke för obelysta knappar
    enhetens korta namn
    ZB5
    material frontring
    Mörkgrå plast
    montagediameter
    22 mm
    typ av huvud
    Standard
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Plan grön, START (Vit)
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    28 mm
    produktens vikt
    0,018 kg
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    stationsnamn
    XALD 1...5 hål
    XALK 2...5 hål
    elektrisk sammansättningskod
    C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering
    SF1 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering
    SR1 för <3 kontakter använder enkel block i bakre montering
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    BV
    CSA
    RINA
    DNV
    UL listad
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska7
    • engelska11
    • franska6
    • spanska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-11-26
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.3 MB
    Datum 2019-04-04
    Beskrivning
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for ZB5AA333: green flush pushbutton head Ø22 spring return "START (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB5AA333: green flush pushbutton head Ø22 spring return "START (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Head\Spring return pushbutton\Round\Flush (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    417 B
    dxf
    34.4 KB
    wmf
    870 B
    dwg
    39.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 74.9 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    417 B
    dxf
    34.4 KB
    wmf
    870 B
    dwg
    39.2 KB
    Head\Spring return pushbutton\Round\Flush (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    54.6 KB
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    74.2 KB
    wmf
    6.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 138.8 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    54.6 KB
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    74.2 KB
    wmf
    6.2 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 163.3 KB
    Datum 2019-05-23
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.7 KB
    Datum 2017-02-24
    Beskrivning
    CSA Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 453.4 KB
    Datum 2011-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.9 KB
    Datum 2007-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5AA333 : Plant trycke plast Grön symbol Start
    Beskrivning
    Plant trycke plast Grön symbol Start
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Plant trycke plast Grön symbol Start
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2011-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5AA333 : Plant trycke plast Grön symbol Start
    Beskrivning
    Plant trycke plast Grön symbol Start
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Plant trycke plast Grön symbol Start
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5AA333 : Plant trycke plast Grön symbol Start
    Beskrivning
    Plant trycke plast Grön symbol Start
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Plant trycke plast Grön symbol Start
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 60.1 KB
    Datum 2017-12-18
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /