Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AH63 Schneider Electric

ZB5AH63

E-nummer: 3734365

Green premium brand logo
Bild av ZB5AH63 Schneider Electric
ZB5AH63
E-nummer: 3734365
Green premium brand logo

Lamptryckknapp, Harmony XB5, plast, tryck-tryck funktion, för LED, förhöjt trycke, blå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110905984
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Lamptrycke
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB5
    material frontring
    Mörkgrå plast
    montagediameter
    22 mm
    typ av huvud
    Standard
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Tryck-tryck
    manöverdon profil
    Förhöjd blå, omärkt
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    33 mm