Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB5
Bild av ZB5AK1413 Schneider Electric

ZB5AK1413

E-nummer: 3734372

Green premium brand logo
Bild av ZB5AK1413 Schneider Electric
ZB5AK1413
E-nummer: 3734372
Green premium brand logo

Vit lampvred i plast Ø22 2-position återfjädrande

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110137927
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Lampvred
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB5
    Material frontring
    Dark grey plastic
    monteringsdiameter
    22 mm
    huvud
    Standard
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Frontutformning
    Rund
    funktion
    Höger till vänster återfjädring
    typ av trycke
    Vit standardhandtag
    information om manöverposition
    2 lägen 90°
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    43 mm
    produktens vikt
    0,017 kg
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    stationsnamn
    XALD 1...5 hål tagningar
    XALK 2...5 hålbilder
    elektrisk komposition kod
    M3 för <4 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
    M6 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED och transformator
    M10 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
    MF1 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
    MR1 för <2 kontakter använder enkel block i bakre montering med inbyggd LED
    M4 för <4 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering med inbyggd LED
    produktbeskrivning
    Produkt i alla delar
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    DNV
    CSA
    BV
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL listad
    GL
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • spanska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for ZB5AK1413: white illuminated selector switch head Ø22 2-position spring return (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    Datum 2011-01-01
    Storlek 453.4 KB
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5AK, XB5AK Harmony rotating plastic luminous selector switch, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Utbytesdokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Datum 2017-12-18
    Storlek 60.1 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /