Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AK1883 Schneider Electric

ZB5AK1883

E-nummer: 3730379

Green premium brand logo
Bild av ZB5AK1883 Schneider Electric
ZB5AK1883
E-nummer: 3730379
Green premium brand logo

Lampvred, Harmony XB5, plast, för LED, 3 lägen, återfjädrande, från höger till mittläge, gul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481206299
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Lampvred
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB5
    material frontring
    Mörkgrå plast
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring höger till mitten
    manöverdon profil
    Standardhandtag gul
    information om manöverposition
    3 lägen +/- 45°
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    43 mm
    produktens vikt
    0,016 kg
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    stationsnamn
    XALD 1...5 cut-outs
    XALK 2...5 cut-outs
    elektrisk sammansättningskod