Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AV18B3 Schneider Electric
Utgången

ZB5AV18B3

E-nummer: 3734061

Green premium brand logo
Bild av ZB5AV18B3 Schneider Electric
Utgången
ZB5AV18B3
E-nummer: 3734061
Green premium brand logo

Lamphållare, Harmony XB5, plast, LED, blinkfunktion, grön, 24V AC/DC

Visa fler egenskaper
ZB5AV18B3 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110841336
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lampdon
    enhetens korta namn
    ZB5
    material montagehållare
    Plast
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Grön
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    42 mm
    djup
    32 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1