Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AV18B4 Schneider Electric

ZB5AV18B4

E-nummer: 3734062

Green premium brand logo
Bild av ZB5AV18B4 Schneider Electric
ZB5AV18B4
E-nummer: 3734062
Green premium brand logo

Lamphållare, Harmony XB5, plast, LED, blinkfunktion, röd, 24V AC/DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110841343
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lampdon
    enhetens korta namn
    ZB5
    material montagehållare
    Plast
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Röd
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    42 mm
    djup
    32 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    produktens vikt
    0,022 kg