Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AVB3 Schneider Electric

ZB5AVB3

E-nummer: 3734081

Green premium brand logo
Bild av ZB5AVB3 Schneider Electric
ZB5AVB3
E-nummer: 3734081
Green premium brand logo

Lamphållare, Harmony XB5, plast, LED, grön, 24V AC/DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110907773
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lampdon
    enhetens korta namn
    ZB5
    material montagehållare
    Plast
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    anslutningar - plintar
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Grön
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    42 mm
    djup
    32 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    produktens vikt
    0,022 kg
    åtdragningsmoment