Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB5
Bild av ZB5AVB3156 Schneider Electric

ZB5AVB3156

Green premium brand logo
Bild av ZB5AVB3156 Schneider Electric
ZB5AVB3156
Green premium brand logo

Lamphållare i plast, blink, grön Led 24 VAC/DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110071863
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Komplett förinstallerat lampdon
    enhetens korta namn
    ZB5
    fixering hylsmaterial
    Plast
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    anslutningar - plintar
    Skruv, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruv, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    ljuskälla
    Protected LED
    Lamp typ
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Grön
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    42 mm
    djup
    32 mm
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    produktens vikt
    0,022 kg
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruvhuvud
    Kors kompatibel med Philips no 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv No 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-1
    signaltyp
    Blinkande
    [Us] driftspänning
    24 V AC/DC vid 50/60 Hz
    nivåer matningsspänning
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    testfunktion
    3-terminal testfunktion
    strömförbrukning
    18 mA
    servicetid
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    strömökningstålighet
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    standarder
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    GL
    UL listad
    RINA
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CSA
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metall delarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
    elektromagnetisk emission
    B klass överensstämmer med IEC 55011
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • spanska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    Datum 2011-01-01
    Storlek 453.4 KB
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Utbytesdokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Datum 2017-12-18
    Storlek 60.1 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /