Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AW05D15 Schneider Electric
Utgången

ZB5AW05D15

E-nummer: 3734289

Green premium brand logo
Bild av ZB5AW05D15 Schneider Electric
Utgången
ZB5AW05D15
E-nummer: 3734289
Green premium brand logo

Kontaktdon med lamphållare, Harmony XB5, plast, 6V transformator, LED, vit, 400 V AC 1xNO+1xNC

Visa fler egenskaper
ZB5AW05D15 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110909623
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lamphållare med kontaktdon
    enhetens korta namn
    ZB5
    material montagehållare
    Plast
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    kontaktbestyckning
    1 NO + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    ljuskälla
    LED
    lamptyp
    BA 9s
    matning ljuskälla
    Via integrerad tra