Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB5
Bild av ZB5AW0M534 Schneider Electric

ZB5AW0M534

Bild av ZB5AW0M534 Schneider Electric
ZB5AW0M534

Orange kontaktdon med integrerad LED 230...240V 2NO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110909425
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Komplett lamphållare med kontaktdon
    enhetens korta namn
    ZB5
    fixering hylsmaterial
    Plast
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    kontaktbestyckning
    2 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Plug-in kontaktdon
    ljuskälla
    Protected LED
    Lamp typ
    Inbyggd LED
    Ijustätningen försörjning
    Direkt
    färg på ljuskälla
    Orange
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    42 mm
    djup
    32 mm
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (13-14)NO
    produktens vikt
    0,042 kg
    användning kontakter
    Standard
    positiv öppning
    Utan
    manöverrörrelse
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manöverkraft
    2,3 N NO ändra elektrisk tillstånd
    arbetsvridmoment
    0,05 N.m NO ändra elektrisk tillstånd
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] fri luft termisk ström
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med EN 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, AC-15, 1 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 1,5 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,15 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk pålitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    [Us] driftspänning
    230...240 V AC vid 50/60 Hz
    nivåer matningsspänning
    195…264 V AC
    strömförbrukning
    14 mA
    servicetid
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    strömökningstålighet
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    standarder
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    GL
    UL listad
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    BV
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metall delarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
    elektromagnetisk emission
    B klass överensstämmer med IEC 55011
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Body\Connection by connector\With integrated LED\2 contacts - ZB5AW0..34 and ZB5AW0..54 (Version 1.0)
    Body\Connection by connector\With integrated LED\2 contacts - ZB5AW0..34 and ZB5AW0..54 (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    Datum 2011-01-01
    Storlek 453.4 KB
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /