Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av ZB5AW7A3741 Schneider Electric

ZB5AW7A3741

E-nummer: 3733653

Green premium brand logo
Bild av ZB5AW7A3741 Schneider Electric
ZB5AW7A3741
E-nummer: 3733653
Green premium brand logo

Dubbel tryckknapp, Harmony XB5, plast, för LED, vit "I" på grön tryckplatta vit "O" på röd tryckplatta

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119043366
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Belyst dubbeltrycke
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB5
    material frontring
    Mörkgrå plast
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rektangulär
    typ av manöverdon
    spring return
    manöverdon profil
    2 plana tryckknappar - 1 central signallampa
    manöverdon beskrivning
    Grön "I" - röd "O"
    Teknisk data
    bredd
    30 mm
    höjd
    50 mm
    djup
    30 mm
    produktens vikt
    0,023 kg
    manöverdon profil
    Infälld grön, I (Vit)
    Infälld röd