Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB5
Bild av ZB5FG4 Schneider Electric

ZB5FG4

E-nummer: 3730471

Green premium brand logo
Bild av ZB5FG4 Schneider Electric
ZB5FG4
E-nummer: 3730471
Green premium brand logo

Nyckelvred plast för infällt montage 2 fasta lägen nyckel 455

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481339393
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Nyckelvred
    enhetens korta namn
    ZB5
    Material frontring
    Dark grey plastic
    monteringsdiameter
    30 mm
    huvud
    Infällt montage
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Frontutformning
    Rund
    funktion
    fasta
    typ av trycke
    Svart nyckelåterställning
    information om manöverposition
    2 lägen 90°
    typ av nyckellås
    Ronis 455
    nyckel utdragbar
    I alla lägen
    Teknisk data
    bredd
    37 mm
    höjd
    37 mm
    djup
    72 mm
    produktens vikt
    0,069 kg
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    elektrisk komposition kod
    C4 för <6 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C5 för <5 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C6 för <5 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C7 för <4 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C8 för <4 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering
    C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C3 för <6 kontakter använder enkel block i frontmontering
    SF1 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering
    C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    BV
    CSA
    DNV
    UL listad
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FG4: flush mounted selector switch head key 455 2 pos stay put (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CSA Certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Version 1.0)
    Datum 2018-11-01
    Storlek 129.9 KB
    UL certificate XB4F-XB5F Flush Harmony (Version 1.0)
    Datum 2019-08-09
    Storlek 265.8 KB
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4F.. / ZB4F.. / XB5F.. / ZB5F.. Mounting Acessory, Instruction Sheet (Version 01)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /