Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5R
Bild av ZB5RTA4 Schneider Electric

ZB5RTA4

E-nummer: 3730213

Green premium brand logo
Bild av ZB5RTA4 Schneider Electric
ZB5RTA4
E-nummer: 3730213
Green premium brand logo

Plasttrycke återfjädrande röd. För trådlös tryckknapp.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480334610
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Trådlös och batterifri sändare
    enhetens korta namn
    XB5R
    material frontring
    Mörkgrå plast
    material montagehållare
    Plast
    monteringsdiameter
    22 mm
    sändningsfrekvens
    2405 MHz
    utsläppsklass
    5M00G7W
    antenntyp
    Flervägs
    Teknisk data
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    spring return push-button with transmitter
    manöverdon profil
    Infälld röd
    max effektförbrukning i W
    1 mW
    antal kanaler
    1
    moduleringsteknik
    O-QPSK
    bandbredd
    5 MHz
    antennförstärkning
    0 dBi
    inbyggnadsdjup
    42 mm
    höjd
    41,5 mm
    bredd
    30 mm
    djup
    43 mm
    produktens vikt
    0,045 kg
    manöverrörelse
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    25 N C/O ändra elektrisk status
    mekanisk robusthet
    Fritt fall tålighet 1000 mm överensstämmer med EN/IEC 60068-2-32
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    radioavtal
    ANATEL
    ARIB T66
    FCC
    ICASA
    RSS
    kommunikations protokoll
    Zigbee green power vid 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
    maximalt känselavstånd
    100 m i fritt fält
    25 m sändare i t.ex tryckknappslåda XALD,mottagare i metallkapsling
    300 m sändare i t.ex tryckknappslåda XALD,mottagare i metallkapsling och använd repeter
    insamlingstid
    2 ms
    bryttid
    < 2 ms
    emissionseffekt
    3 mW
    montering
    Anslutningsmutter under huvud: 2…2,4 N.m
    stationsnamn
    XALD 1...5 hål
    XALK 2...5 hål
    elektrisk sammansättningskod
    PW1
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    relativ fuktighet
    95 % vid 70 °C utan kondens
    IP-kapslingsklass
    IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
    IP30 (bakre ytan) överensstämmer med IEC 60529
    IP65 (framsida) överensstämmer med UL Typ 12
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med IEC 50102
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    chocktålighet
    25 gn (varaktighet = 6 ms) för 6000 chockar överensstämmer med IEC 60068-2-27
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 11…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    +/- 10 mm (f= 2…11 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test - testnivå: 8 kV (i fri luft (i isolerande delar))
    Elektrostatisk urladdning immunitet test - testnivå: 6 kV (på kontakt (på metalldelarna))
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält - testnivå: 10 V/m (80...2000 MHz)
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält - testnivå: 3 V/m (80...2700 MHz, avstånd = 20 m)
    produktcertifieringar
    BT 2006/95/EC
    CCC
    UL
    GOST
    CSA
    C-Tick
    direktiv
    1999/5/EC - R&TTE direktiv
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    50,9 g
    Förpackning 1 höjd
    3,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,3 cm
    Förpackning 1 längd
    8,7 cm
    Förpackning 2 vikt
    1,516 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska4
    • engelska11
    • franska3
    • kazakstanska2
    • ryska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.3 MB
    Datum 2020-11-26
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB5R Expert Instruction Sheet (Version 04)
    Beskrivning
    This documentation is a reference for the Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.2 MB
    Datum 2014-12-01
    Beskrivning
    This documentation is a reference for the Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.2 KB
    Datum 2015-02-19
    Beskrivning
    CSA Certificate
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 92.4 KB
    Datum 2014-01-17
    Beskrivning
    UL Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB.RT.... / ZBRT1 Transmitter, Instruction Sheet (Version 04)
    Filer i dokument
    pdf
    1.1 MB
    pdf
    1.2 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2013-06-01
    Filer i dokument
    pdf
    1.1 MB
    pdf
    1.2 MB
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony® XB5R, Application Manual (Version 01)
    Beskrivning
    This document presents the most common problematics that you can encounter in your systems ormachinery. For each case, an appropriate solution is proposed by using Harmony XB5R wireless andbatteryless pushbutton.With XB5R, you can easily install new or additional control command in a better and/or mobile place.The problematics and their XB5R proposed solutions are sort in main themes:- Mobility: some installations need too much operator/machine moves- Productivity loss: you can increase your installation productivity- Flexibility: you can upgrade your system quickly with a reduced cost
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2019-03-01
    Beskrivning
    This document presents the most common problematics that you can encounter in your systems ormachinery. For each case, an appropriate solution is proposed by using Harmony XB5R wireless andbatteryless pushbutton.With XB5R, you can easily install new or additional control command in a better and/or mobile place.The problematics and their XB5R proposed solutions are sort in main themes:- Mobility: some installations need too much operator/machine moves- Productivity loss: you can increase your installation productivity- Flexibility: you can upgrade your system quickly with a reduced cost
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4R XB5R Wireless and Batteryless pushbuttons and XALD (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 475.8 KB
    Datum 2017-06-01
    Beskrivning
    Manufacturers Declaration of Conformity
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Version 1.0)
    Beskrivning
    ACMA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 434 KB
    Datum 2014-07-17
    Beskrivning
    ACMA Certificate
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5RTA4 : ZB5RTA4_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ZB5RTA4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    ZB5RTA4_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1,018.4 KB
    Datum 2011-03-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP Harmony XB5R (Version 1.1)
    Beskrivning
    Profil Environmental Product Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton Source files in Mediabank n° 998-4047_GMA
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 949 KB
    Datum 2010-12-17
    Beskrivning
    Profil Environmental Product Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton Source files in Mediabank n° 998-4047_GMA
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5RTA4 : Plasttrycke återfjädrande röd. För trådlös tryckknapp.
    Beskrivning
    Plasttrycke återfjädrande röd. För trådlös tryckknapp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Plasttrycke återfjädrande röd. För trådlös tryckknapp.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ZB5RTA4 : ZB5RTA4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ZB5RTA4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    ZB5RTA4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.