Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB6
Bild av ZB6CE5 Schneider Electric
Utgången

ZB6CE5

E-nummer: 3736543

Green premium brand logo
Bild av ZB6CE5 Schneider Electric
Utgången
ZB6CE5
E-nummer: 3736543
Green premium brand logo

Gul fyrkantig förhöjd belyst tryckknapp Ø16 återfjädrande 12...24V

Visa fler egenskaper
ZB6CE5 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110776362
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB6
    typ av produkt eller komponent
    Lamptrycke
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB6
    material frontring
    Plast
    montagediameter
    16 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Fyrkantig
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Förhöjd gul, omärkt
    Teknisk data
    bredd
    18 mm
    höjd
    18 mm
    djup
    36 mm
    pro