Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB6
Bild av ZB6CV3 Schneider Electric

ZB6CV3

E-nummer: 3736611

Green premium brand logo
Bild av ZB6CV3 Schneider Electric
ZB6CV3
E-nummer: 3736611
Green premium brand logo

Fyrkantig Grön signallampa Ø16 för integrerad LED

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110775617
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB6
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    produktkompatibilitet
    Inbyggd LED
    enhetens korta namn
    ZB6
    material frontring
    Plast
    montagediameter
    16 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Fyrkantig
    färg på lins
    Grön
    Teknisk data
    bredd
    18 mm
    höjd
    18 mm
    djup
    33 mm
    produktens vikt
    0,015 kg
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningst