Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB6
Bild av ZB6YD001 Schneider Electric

ZB6YD001

E-nummer: 3736756

Green premium brand logo
Bild av ZB6YD001 Schneider Electric
ZB6YD001
E-nummer: 3736756
Green premium brand logo

Skyddslock för rektangulär knapp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110784701
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB6
    tillbehör / separat beteckning
    Skyddande lucka
    tillbehör / separat typ
    Lucka
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör för skydd
    tillbehör / separat destination
    Rektangulär knapp
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,003 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,006 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,100 dm
    Förpackning 1 längd
    1,600 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation